Publikovat produkty
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
    Dero

    Ultra Space Saver Single

    Go Vertical!

    When you can’t park your bike horizontally, on the floor or on the ceiling. The Ultra Space Saver Single is your parking solution. A smaller version of our Space Saver Modular System, the Single parks your bike vertically and mounts onto nearly any wall type (except metal studs).

    U-lock Compatible

    U-lock capabilities make this rack great for property managers as well for home storage use. Quick installation only requires 4 anchors drilled into the wall. Save room today with the Ultra Space Saver Single, or check out the whole modular system if you need to park many bikes.


    Specifikace
    • Materials:

      • Body: 1” OD 11 gauge tube with 1⁄2” steel round bar hanger
      • Mounting flanges: 1/4” plate

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes powder coat primer under final coat)

      Tube options: Round or square

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-ultra-space-saver-single
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31
    • Hloubka (palce)27
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (9)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)