Publikovat produkty
Detex Removable Mullions
Detex

Detex Removable Mullions

The Detex Removable Mullions are heavy-duty removable mullions designed for use with rim exit devices on heavy-duty pairs of doors. The design allows the mullion to be removed. Removal of top fitting screws allows tube and fitting to rotate away from frame. Approved for hurricane installations (specify H90R).

Specifikace
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadetex-removable-mullions
  • Skupina výrobkůMullions
  • Skupina produktůRemovable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Popis Uniclass 2015Door hardware systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 19 11
  • Název OmniClassHardware for Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké