Publikovat produkty
Detex V50 Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50 Surface Vertical Rod Exit Device

The V50 Surface Vertical Rod device is a heavy-duty panic and fire exit hardware at an economical price designed for use on all types of single and double doors without a mullion. The patented mounting plate and strike locator system ensures the easiest and most accurate installation of panic hardware available.

Specifikace
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadetex-v50-surface-vertical-rod-exit-device
  • Skupina výrobkůValue Series
  • Skupina produktůSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Popis Uniclass 2015Panic exit devices
  • Kód CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Název OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké