Publikovat produkty
Fluted Round Aluminum Porch Columns
Archivovány

Fluted Round Aluminum Porch Columns

DSI round aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural columns are available in 6”, 8”, 10”, and 12” diameter. Our round fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. These round porch columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary) DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaluminum-round-fluted-columns
  • Skupina výrobkůPorch Columns
  • Skupina produktůAluminum Columns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Sloupy
  • Klasifikace IFCSloup
  • Název UNSPSCColumns
  • Kód UNSPSC30161902
  • Kód Uniclass 2015EF_20_30
  • Popis Uniclass 2015Columns
  • Číslo OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Název OmniClassColumns