Publikovat produkty
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns are straight and dimensionally true, making framing an easy task.
    Because columns are available in long lengths, the members do not have to be spliced together, as is often necessary with sawn lumber. The columns can be exposed to view as a unique architectural feature of the framing system. BOISE GLULAM® columns have all four edges eased to match the widths of the Architectural glulams beams and have the same architectural appearance. All sides may be exposed to view.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboise05
    • Skupina výrobkůColumns
    • Skupina produktůBOISE GLULAM Columns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Sloupy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCWooden posts
    • Kód UNSPSC30102904
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Popis Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Kód CSI MasterFormat 201406 18 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Columns
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké