Publikovat produkty
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

Betonová retro dlažba nesoucí příhodný název RETRO je vyráběna s takzvaně ostařeným povrchem. Retro obklady a dlažby jsou vyráběny ve dvou procesech, kdy až ve druhé fázi prochází tato venkovní betonová dlažba procesem ostařování. Díky svému starobylému, historickému vzhledu, se hodí k historickým objektům či tam, kde chcete poukázat na historické kořeny daného místa. Své uplatnění ale nalezne tato historická dlažba i u moderních domů, kde podtrhne jejich kouzlo a upoutá pohled každého návštěvníka.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaditon_retro
  • Skupina výrobkůPavement
  • Skupina produktůRETRO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)140
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCPaving blocks
  • Kód UNSPSC30171701