Publikovat produkty
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Plotová tvarovka hladká vyniká ostře řezanými hranami, které podtrhnout celkový vzhled každé, i naprosto moderní stavby. Nespornou výhodou plotových tvarovek hladkých je také to, že celkový dojem skvěle doplní dřevěná výplň polí a perfektního vzhledu docílíte i s výplní z kovu. Betonové plotové tvarovky v hladkém provedení jsou vyráběny v šesti barevných odstínech a s rozměrem 38,5 x 19 x 19 cm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafence_block_straight
  • Skupina výrobkůFence program
  • Skupina produktůFence shaped bricks straight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)385
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFencing
  • Kód UNSPSC301520