Publikovat produkty
Wooden fence KIT045
Finsa

Wooden fence KIT045

4.4 z 5 hvězdiček4.4(37 recenze)

Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

Specifikace
  • Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFinsawood-fence-kit045
  • Skupina výrobkůFacades Savia
  • Skupina produktůWooden Facades
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)2050
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálBorovice
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWood fencing
  • Kód UNSPSC30152002
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_79
  • Popis Uniclass 2015Softwood fence boards
  • Číslo OmniClass23-11 25 19 31
  • Název OmniClassWood Fences
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK
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
Podobné produkty