Publikovat produkty
GAMA II.
DITON

GAMA II.

Betonové svahové tvárnice GAMA jsou ideálním řešením všude tam, kde potřebujete zpevnit svah či vytvořit menší zídku. Společnost DITON vám přináší betonové zahradní svahovky, které dají sbohem strohým a obyčejným zdem. Pomocí betonových zatravňovacích tvárnic svahových nejen zpevníte bortící se svahy, ale také postavíte zídku nebo jednoduchý květináč. Díky dutému tvaru svahovek do nich můžete vysázet zeleň nebo nejrůznější květiny a vytvořit si tak dokonalou a příjemnou součást vaší zahrady či dvorku.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagama_ii
  • Skupina výrobkůSlope blocks
  • Skupina produktůSlope blocks GAMA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)36
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCBlocks
  • Kód UNSPSC301315