Publikovat produkty
PALISADE CORTO
DITON

PALISADE CORTO

Betonové palisády půlměsícovitého tvaru využijete při provádění terénních úprav, budování teras či zakončování dlážděných ploch. Díky svému zajímavému vzhledu se skvěle hodí do parků a okrasných zahrad, stejně jako k budovám s kulatými prvky. Moderní vzhled betonových palisád půlkulatého tvaru CORTO a GRANDE vytvoří skvělý kontrast s okolní zelení a oceníte je tak i při nejrůznějších architektonických úpravách terénu nebo zahradních ploch.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapalisade_corto
  • Skupina výrobkůPalisades
  • Skupina produktůPalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)130
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFencing
  • Kód UNSPSC301520