Publikovat produkty
PALISADE POLO
DITON

PALISADE POLO

Betonové palisády obecně slouží především k překonání výškových rozdílů v terénu, a to zajímavým a netradičním způsobem. Zahradní palisády POLO jsou pak ideální pro vytváření stupňovitých teras, k budování terénních schodišť či ke stavbě opěrných zídek. Díky svému modernímu vzhledu betonové palisády DITON skvěle kontrastují s okolní zelení. Můžete je tedy využít i k drobným architektonickým úpravám a vytvořit si tak ve vašem exteriéru prvky, které se rozhodně jen tak neokoukají.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapalisade_polo
  • Skupina výrobkůPalisades
  • Skupina produktůPalisades POLO (square)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)115
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFencing
  • Kód UNSPSC301520