Publikovat produkty
PARQUET
DITON

PARQUET

Potřebujete-li betonovou dlažbu, která bude mít univerzální využití, a přesto bude vypadat moderně, pak zvolte dlažbu PARKETA. Tato zámková dlažba se hodí jak k domu, tak do zahrady, na pěší zóny i na plochy s větší zátěží. Navíc je zámková dlažba PARKETA vyráběna v různých barevných kombinacích, za pomoci různých colormixů a DE LUXE povrchů můžete vytvářet elegantní a příjemné variace.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaparquet
  • Skupina výrobkůPavement
  • Skupina produktůPARQUET
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCPaving blocks
  • Kód UNSPSC30171701