Publikovat produkty
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

Společnost DITON se zaměřila na výrobu betonových výrobků, kdy vypadá beton jako dřevo. Nyní si tak můžete dopřát na vaši zahradu či dvůr betonová prkna v odstínu dubu, kdy však na pohled nerozeznáte, že se jedná o beton, a ne o dřevo. Nemusíte se tak obávat o životnost a údržbu. Prkna se pyšní jedinečnými vlastnostmi betonu, jsou odolná vůči klimatickým podmínkám a mají dlouhou životnost. Oproti dřevu se o betonová prkna nemusíte nijak speciálně starat, ani je natírat či impregnovat.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplank_oak
  • Skupina výrobkůWood Line
  • Skupina produktůPlanks OAK
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCPaving blocks
  • Kód UNSPSC30171701