Publikovat produkty
Soft Care Line
Diversey

Soft Care Line

Reliable and economical dispenser. Does not require any maintenance. Hidden locking mechanism. Package includes mounting screws / tapes. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7514295
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůSoft Care Line
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)240
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815