Publikovat produkty
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    The In-Wall Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser with Intuition Sensor™ in beautiful stainless steel can be mounted directly into your wall. The touch free, one-at-a-time dispensing reduces consumption and improves hygiene. This sensor roll towel system gives guests the ultimate no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota581508
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSoap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.42
    • Šířka (palce)4.41
    • Hloubka (palce)3.9
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)0.18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers