Publikovat produkty
Soft Care Foam
Diversey

Soft Care Foam

Reliable and economical dispenser. The dispenser does not require any maintenance. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7514297
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůSoft Care Foam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)240
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815