Publikovat produkty
Soft Care Sensations
Diversey

Soft Care Sensations

Soft Care Sensations is a revolution inPErsonal care systems for lodging and leisure environments which conveys an image of style and exclusivity enhancing the image of your hotel. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7518149
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůSoft Care Sensations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)158
  • Šířka (mm)101
  • Hloubka (mm)85
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815