Publikovat produkty
Sliding Passage Door - Double Panel

Sliding Passage Door - Double Panel

The DIVIDERS SLIDING PASSAGE DOOR is a system that can be mounted to a surface of a wall with no floor tracks required. The versatility of the SLIDING PASSAGE DOOR system combines the functionality and safety of a trackless door system. The SLIDING PASSAGE DOOR system is ideal for dividing small spaces and creating new and unique rooms such as a study, a retreat, a private nook and most often a master bedroom en suite - popular spaces in today's contemporary homes.

Specifikace
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasliding-passage-double
  • Skupina výrobkůAluminum Framed Door Systems
  • Skupina produktůSliding Passage Door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
  • Název OmniClassAluminum Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké