Publikovat produkty
Bottom Rolled Room Divider

Bottom Rolled Room Divider

The DIVIDERS BOTTOM ROLLED ROOM DIVIDER is a system that can be mounted under a header, mounted to a ceiling or mounted using the DIVIDERS Aluminum Beam System. This versatile system offers the ability to divide rooms or create new spaces without the use of existing walls. This Divider System is the perfect solution for aesthetically maximizing open spaces.

Specifikace

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple, and quad panel systems
    • Available in standard or ADA compliant track systems
    • 2" x 4", 2" x 6", 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Concealed bottom rollers adjust to accommodate out of square openings
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 200 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - max F/O 50 sq. ft. | 2 Panel - max F/O 100 sq. ft. | 3 Panel - max F/O 150 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 200 sq. ft.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabottom-rolled-room-divider-interior-door
  • Skupina výrobkůAluminum Framed Door Systems
  • Skupina produktůBottom Rolled Room Divider
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Číslo OmniClass23-15 11 17 19
  • Název OmniClassVertically Sliding Room Dividers
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké