Publikovat produkty
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami
    DÖRKEN

    DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrána pro fasádní provedení s otevřenými spárami

    Barevná, difuzní, UV odolná izolační ochranná membrána pro fasádní konstrukce s otevřenými spárami do šířky 50 mm, které pokrývají maximálně 50 % povrchu (dřevěné, tahokovové, perforované plechové obklady atd.) nebo skleněné obklady s maximální UV propustností 10 %.
    Specifikace
    • Materiál: Speciální, vysoce odolná netkaná textilie z PES s paropropustným, ale vodotěsným disperzním povlakem.
      Ohnivzdornost: Třída B (B-s1, d0), EN 13501-1
      Pevnost v tahu MD / CD: cca 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
      Pevnost v tahu po stárnutí MD / CD: cca 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
      Odolnost proti roztržení: cca 150/150 N, EN 12310-1
      Odolnost proti pronikání vody před a po stárnutí (5000 h UV): Třída W 1, EN 1928
      Hodnota sd: cca 0,02 m
      Provozní teplotní rozsah: - 30 °C až + 120 °C
      Krátkodobé maximální teplotní zatížení materiálu: +150 °C
      Hmotnost: cca 300 g/m² (EN 1849-2)
      Tloušťka: cca 0,6 mm (EN 1849-2)
      Hmotnost role: cca 13,5 kg
      Délka role: 30 m x 1,50 m
      Zkouška silným deštěm (Technická univerzita v Berlíně): Vodotěsná

      Dostupné barvy: Achátově bílá, onyxově černá, perlově šedá, topasově modrá, smaragdově zelená, korálově červená, jantarově oranžová

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
    • Skupina výrobkůFaçade
    • Skupina produktůFaçade membrane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30000
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálAkrylát
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Číslo OmniClass23-13 25 17
    • Název OmniClassWaterproofing