Publikovat produkty
DELTA®-FOXX PLUS - Vrstva pro šikmou střechu 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Vrstva pro šikmou střechu 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Vrstva pro šikmou střechu 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Vrstva pro šikmou střechu 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Vrstva pro šikmou střechu 0,9 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-FOXX PLUS - Vrstva pro šikmou střechu 0,9 mm

    Paropropustná střešní membrána pro plně izolované šikmé střechy. V kombinaci se systémovými komponenty DELTA splňuje požadavky na dešťově odolnou střešní krytinu v souladu s obchodními pravidly Německé asociace střešního průmyslu. S integrovanými samolepicími okraji pro rychlou a větruodolnou pokládku.

    Specifikace
    • Materiál: 4vrstvá struktura z vysoce odolných speciálních netkaných textilií z polyesteru a polypropylenu a dvojitých difuzně otevřených, vodotěsných funkčních vrstev, sestávající z disperzního nátěru (vrchní vrstva) a centrální PU fólie. S integrovanými lepicími zónami na obou okrajích.

      Ohnivzdornost: Třída B (B-s1, d2), EN 13501-1

      Pevnost v tahu: cca 400/270 N/5 cm, EN 12311-1

      Vodotěsnost: Třída W 1, EN 13859-1

      Hodnota Sd: cca 0,08 m, EN ISO 12572

      Provozní teplotní rozsah: - 40 °C až + 80 °C

      Krátkodobé maximální teplotní zatížení materiálu: +150 °C

      Hmotnost: cca 270 g/m²

      Hmotnost role: cca 20 kg

      Délka role: 50 m x 1,50 m

      ZVDH-Produktdatenblatt: Splňuje požadavky testu voděodolnosti proti vodě a měkkému bednění, TU Berlín

      Odolnost proti stárnutí: Splňuje požadavky zesíleného testu stárnutí, ZVDH Product Data Sheet, Tabulka 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-foxx_plus_pitched-roof_course-0-3mm
    • Skupina výrobkůPiched roof
    • Skupina produktůPitched roof courses
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50000
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálAkrylát
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING