Publikovat produkty
Curaflex Nova® Senso

Curaflex Nova® Senso

  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
  • Ideal for flexible pipes
  • With ITL system for optimal contact pressure – can also be installed with a cordless screwdriver
  • With STS for the gentle sealing, thus ideal for flexible pre-insulated plastic pipes and flexible cable protection pipe
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to DOYMA-Grip
Specifikace
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 in DN 200
    • without radial load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • 45 mm sealing width
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCuraflex-Nova-Senso
  • Skupina výrobkůSealing systems
  • Skupina produktůCuraflex Nova®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Název OmniClassFire Safing Sealants