Publikovat produkty
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
    DÖRKEN

    DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm

    An energy-saving air and vapour barrier made of 4-ply material. As DELTA-REFLEX PLUS, with integrated self-adhesive edge for fast, airtight laying.
    Specifikace
    • Material: A watertight, corrosion-free embedded aluminium layer between a highly transparent polyester film and a mesh-reinforced polyethylene film. Fire resistance: Class E, EN 13501-1, B 1 rating (DIN 4102) Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2 Sd-Value: approx. 150 m Service temperature range range: - 40 °C to + 80 °C Weight: approx. 180 g/m² Roll weight: approx. 13,5 kg Roll sizes: 25 m x 3 m or 50 m x 1.50 m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-reflex-air-and-vapour-barrier-0-25mm
    • Skupina výrobkůPiched roof
    • Skupina produktůAir and vapour barriers
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50000
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 27
    • Název OmniClassVapor Barriers
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING