Publikovat produkty
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    Specifikace
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-schaum-band_sb_60
    • Skupina výrobkůPiched roof
    • Skupina produktůadhesive
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30000
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Hlavní materiálSealant
    • Vedlejší materiálPE/PP
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCFoam insulation
    • Kód UNSPSC30141503
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 17
    • Název OmniClassFoam Sealants