Publikovat produkty
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm

    Suitable for all soil variants. The sheet bears the CE seal 1213-CPD-4050 and conforms to the requirements of EN 13969. Outdoors: apply against soil moisture and/or non-pressing water. Indoors: apply against capillary moisture under floor pavements. This self-adhesive baseline waterproofing off the roll safely bridges cracks in the substrate. The flexible sheet guarantees full impermeability to driving rain and water immediately after application. The special HDPE sheet on top guarantees instant protection from rain and ensures permanent high-quality waterproofing. 
    Specifikace
    • Material: combination of cross-laminated special HDPE sheet and a waterproofing and adhesive layer of bitumen rubber Thickness: approx. 1,5 mm Weight: approx. 1,6 kg/m² Servicetemperature range: -30 °C to +80 °C Working temperature: +5°C to +30°C (air and substrate); -5°C with DELTA-THENE- KÄLTEGRUNDANSTRICH Dimensions: 1,0 x 20 m or 1,0 x 5 m Disposal: EWC code 1 703 02, asphalt, tar-free Packaging: reusable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • Skupina výrobkůBasement
    • Skupina produktůWaterproofing
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1.5
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
    • Popis Uniclass 2015Bitumen sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17
    • Název OmniClassWaterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIA2020
    • Název CSI UniFormat IIBasement Walls