Publikovat produkty
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Wall mounted toilet roll holder, designed to accept two standard toilet rolls.
Specifikace
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBC271-2
  • Skupina výrobkůToilet Roll Holder
  • Skupina produktůDual Roll Holder
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)93
  • Šířka (mm)275.5
  • Hloubka (mm)23
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders