Publikovat produkty
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser.
    Specifikace
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin and mirror polish finishes available Powder coating also available - contact us to enquire 250ml capacity - bulk fill Complies with the following certifications; Doc M Approximately 0.4ml per pump BC360 - Brushed Satin finish BC360B - Mirror Polished finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC360
    • Skupina výrobkůSoap Dispensers
    • Skupina produktůManual
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)212
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers