Publikovat produkty
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    Surface mounted stainless steel waste bin.
    Specifikace
    • High quality brushed satin stainless steel Wall mounted Open top BC921-1 internal wire basket available separately 24 litre capacity
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC921
    • Skupina výrobkůBins
    • Skupina produktůWaste Bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins