Publikovat produkty
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Jumbo Roll Toilet Tissue Dispenser - Watch our overview video Capacity: Holds 1 jumbo roll with a core size diameter of 2 1/4" Special finishes; PPC in all RAL colours, Brushed Satin finish, Mirror Polish finish, Ceramic finish in all colours, and White Metal finish Lockable Manufactured from cast 304 grade stainless steel Spare keys available - E114-KEY Replaces the BC936 BC947 standard toilet roll version also available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC946
    • Skupina výrobkůToilet Roll Holder
    • Skupina produktůToilet Roll Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)326
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)122
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders