Publikovat produkty
DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Wall mounted standard toilet roll holder, designed for two toilet rolls.
Specifikace
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDP2105
  • Skupina výrobkůToilet Roll Holder
  • Skupina produktůDual Roll Holder
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)260
  • Hloubka (mm)66
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders