Publikovat produkty
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Special Finishes: PPC in all RAL colours, Satin finish Bin Capacity: 11 litres Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel sanitary bin Recessed Welded corners - no sharp edge Lockable 10 Litre plastic hygiene insert for hygienic and easy emptying and cleaning Waste disposed through self-closing, fire-resistant swing flap Vanity flap to stop users being able to see any bin contents Superior quality and timeless design for prestigious washrooms
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDP5110-SAN
    • Skupina výrobkůBins
    • Skupina produktůWaste Bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)598
    • Šířka (mm)298
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins