Publikovat produkty
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    Specifikace
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC100EH
    • Skupina výrobkůBaby Change
    • Skupina produktůSurface Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)870
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Popis Uniclass 2015Baby changing units