Publikovat produkty
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
Ponte Giulio

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)

Rectangular folding HPL shower seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS22

Specifikace
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG25JDS22
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)34
  • Hloubka (palce)15
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika