Publikovat produkty
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
Specifikace
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDP2104
  • Skupina výrobkůToilet Roll Holder
  • Skupina produktůSingle Roll Holder
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)135
  • Hloubka (mm)66
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders