Publikovat produkty
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Windows

    This system combines high thermal and wheater performance with a reduced section that can be easily applied both in renovation and new constuction. Very versatile solution in terms of aesthetics and configurations. It is available in all the aesthetic lines of sash and glazing bead (rounded, squared, edged and loft aesthetics). The solutions with squared, rounded and sphere vent is avaiable also with fitting glass.
    Specifikace
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-7) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-7) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,43 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomal_aluminium_window_toptb_65
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-04-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows