Publikovat produkty
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
    Domal

    Domal Slider C160 Smartline XS

    The Slide C160 Smartline XS system differs from the Slide C160 Smartline exclusively for the dimensions of the central section. In this version, in fact, it becomes thinner until it reaches the size of 36mm, giving the system even greater lightness and elegance. The minimal design does not neglect the attention for the performances of resistance to atmospheric agents and energy efficiency, guaranteed with optimal values also in this system.
    Specifikace
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 164mm (mullion) 160mm (transom) - Sightline lateral section: 127mm or 143mm - Sightline central section: 36mm - Sightline inferior section: 143mm - Sightline superior section: 127mm or 133mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 50mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 9A (600 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 43 and Rw(C;Ctr)= 39 (-1;-3) dB with glass Rw= 50 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,54 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomal_aluminum_slider_window_slide_c160_smartline_xs
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-10-16
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows