Publikovat produkty
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
    Domal

    Domal Slide TB65 Windows

    It represents the ideal solution for the energetic renovation of existing buildings, thanks to the central section and the excellent resistance and strength performance. The concealed door solution (1 and 2 rails) allows to solve the problem of lack of space with style and practicality, making the most of the environments. A versatile product designed to integrate harmoniously with Domal Top TB65 doors and windows.
    Specifikace
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Sightline lateral section: 65mm - Sightline central section: 38mm - Sightline inferior section: 65mm - Sightline superior section: 65mm - Glass site in vent: 17mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 7A (300 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 39dB with glass 42 and Rw(C;Ctr)= 40 dB with glass Rw= 46 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,44 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomal_aluminum_slider_window_slide_tb_65
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-10-16
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows