Publikovat produkty
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 minimale Windows

    Thanks to the reduced section of the frame, this Domal solution makes it possible to respond to the most varied needs linked to the renovation of existing building envelopes, while maintaining a constant eye for design and significantly contributing to the contribution of natural light in the environment compared to standard doors and windows. Maximum versatility also in terms of available configurations.
    Specifikace
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99,5mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 49 dB and Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB with glass Rw= 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-10-16
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows