Publikovat produkty
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Developed on the basis of the Domal system par excellence, the new aluminum-wood guarantees high sealing performance also meeting the most demanding requests for thermal insulation. Modern and traditional at the same time, wood enhances the personality of each environment, adapting to any context. The external aluminum ensures durability and extraordinary ease of maintenance.
    Specifikace
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-10-16
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows