Publikovat produkty
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
    Dornbracht

    13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
    WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

      • 120 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in  chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13420979
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Spa Showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.08
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps