Publikovat produkty
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
    Dornbracht

    13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

      • 22 mm projection
      • PEARLSTREAM
      • plate 240 mm x 60 mm
      • connection 1/2", for shortening
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13425979
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Spa Showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps