Publikovat produkty
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm

    VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

    Specifikace
    • VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Spout hole diameter 1-1/2"
      • Hole diameter single-lever mixer 2-1/4"
      • Mixer with flange Ø 3-1/8"
      • 2-1/8" diameter flange for spout
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Accessory is needed 35860970-900010 Rough for wall-mounted faucet -

        Available in chrome, platinum matte, platinum, Dark Brass matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36860809FF0010
      • Skupina výrobkůVaia
      • Skupina produktůLavatory faucets - Wall mounted
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.19
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets