Publikovat produkty
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • cascade
      • plate 180 mm x 60 mm
      • hole diameter 40 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13430740
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůTub faucets - Wall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps