Publikovat produkty
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26024661FF0010
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Shower systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2090
    • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems