Publikovat produkty
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
    Dornbracht

    13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

      • 280 mm projection
      • cascade
      • total height 830 - 900 mm
      • height up to aerator 665 – 735 mm
      • push-on rosette 130 x 130 mm
      • max. flow 47.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13672780
    • Skupina výrobkůMEM
    • Skupina produktůMEM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.44
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps