Publikovat produkty
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
    Dornbracht

    20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • CL.1 Deck valve clockwise closing cold

      • with WAVES structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm


      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20005705
    • Skupina výrobkůCL 1
    • Skupina produktůCL.1
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.69
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices