Publikovat produkty
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm

    Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

    Specifikace
    • Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

      • 5-1/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 3-7/8"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 3/8" US flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22500360FF0010
    • Skupina výrobkůMadison
    • Skupina produktůMADISON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets