Publikovat produkty
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
    Dornbracht

    22901782 Angle valve

    22901782 Angle valve

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • 22901782 Angle valve

      • rosette 60 x 60 mm
      • hose covering 200mm, for shortening
      • 1/2" connection
      • WRAS: 1612001

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22901782
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůPop-up waste and supply fittings - Angle valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.86
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika