Publikovat produkty
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Dornbracht

    25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

    LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Specifikace
    • LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

      • 215 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 932 - 1002 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 825 – 895 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 26.4 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota25863710
      • Skupina výrobkůLulu
      • Skupina produktůLULU
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-11
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)9.89
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC010862
      • Název ETIMBath mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
      • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets