Publikovat produkty
25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
Dornbracht

25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Spojte se se značkou Dornbracht

Specifikace
  • Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    • 220 mm projection
    • pivotable spout 180°
    • hand shower: normal flow
    • spout: circular, air-enriched flow
    • hand shower with anti-scale system
    • rotary diverter for bath/shower
    • total height 920 mm
    • stand pipes height 628 mm
    • height up to aerator 765 mm
    • slide-on rosettes Ø 90 mm
    • gauge 150 mm
    • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
    • pivotable shower holder on the right foot
    • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
    • max. hand shower flow 6.8 l/min

    Intrinsic protection against back flow.

    Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting -

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota25943892
  • Skupina výrobkůTara.
  • Skupina produktůTub faucets - Floor mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)9.07
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010862
  • Název ETIMBath mixing tap
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets